Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 422 - Cabinet "U" handles, Type T1, with 1 button, Connection type K, Cable
Bill of material
Cabinet "U" handle GN 422-ZD-T1-K-2-SW
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
L1
±0,2
117 mm
L2
158 mm
L3
105.5 mm
A
10.2 mm
B
33 mm
D
Thread
M6
H
44 mm
T
12 mm
L4
Cable length
m
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
79070000
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés