Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 18
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 423 - Cabinet „U“ handles, Type A, Mounting from the back
Bill of material
Gerätegriff GN 423-12-100-A-ELG
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
OBERVIS
Surface
B1
12 mm
L1
±0.25
mm
B2
12.5 mm
D2
4.3 mm
D3
12.5 mm
H1
40 mm
L2
mm
L3
max.
5 mm
L4
min.
14 mm
S
9 mm
OBER
Surface
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
39263000
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés