Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 18
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
GN 423 - Cabinet „U“ handles, Type A, Mounting from the back
Спецификация
Gerätegriff GN 423-12-100-A-ELG
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
OBERVIS
Surface
B1
12 mm
L1
±0.25
mm
B2
12.5 mm
D2
4.3 mm
D3
12.5 mm
H1
40 mm
L2
mm
L3
max.
5 mm
L4
min.
14 mm
S
9 mm
OBER
Surface
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
39263000
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей