Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 18
HELP_VARIABLE
Şirket
Elesa+Ganter
Açıklama
GN 423 - Cabinet „U“ handles, Type A, Mounting from the back
Malzeme listesi
Gerätegriff GN 423-12-100-A-ELG
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
OBERVIS
Surface
B1
12 mm
L1
±0.25
mm
B2
12.5 mm
D2
4.3 mm
D3
12.5 mm
H1
40 mm
L2
mm
L3
max.
5 mm
L4
min.
14 mm
S
9 mm
OBER
Surface
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
39263000
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Bunu görüntüleyen kullanıcılar da ilgilendi
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir