Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 18
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 423 - Gerätegriffe, Form B, Montage von der Bedienungsseite
Stückliste
Gerätegriff GN 423-12-100-B-ELG
PARTNUMBER
E+G ARTIKELNUMMER
OBERVIS
Oberfläche
B1
12 mm
L1
±0.25
mm
B2
12.5 mm
D1
Gewinde
M5
D3
12.5 mm
H1
40 mm
H2
34.5 mm
L2
mm
L5
max.
5 mm
L6
10.5 mm
S
9 mm
OBER
Oberfläche
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
39263000
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen