Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 50i - Nutensteine, Stahl / Edelstahl, für Aluprofile (i-Baukasten), Form S schwer
Stückliste
Nutenstein, Stahl GN 50i-8M5-S-SZ
PARTNUMBER
E+G ARTIKELNUMMER
N
8 mm
D
B
18 mm
H1
7 mm
H2
1.6 mm
H3
2.8 mm
L
Länge
23 mm
M
7 mm
MAT
Werkstoff / Oberfläche
Stahl, verzinkt, blau passiviert
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
73181692
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails