Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
GN 50i - T-Nuts, Steel / Stainless Steel, for Aluminum Profiles (i-Modular System), Type S Heavy
明细表
T-Nut, Steel GN 50i-8M5-S-SZ
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
N
8 mm
D
B
18 mm
H1
7 mm
H2
1.6 mm
H3
2.8 mm
L
Length
23 mm
M
7 mm
MAT
Material / Finish
Steel, Zinc plated, blue passivated
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
73181692
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型