Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 559 - Cabinet „U“ handles, Type C, open ended type, mounting from the operator‘s side
Bill of material
Cabinet „U“ handle GN 559-162-C-SW
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
L1
±0.25
162 mm
A3
40 mm
B1
25 mm
B2
28 mm
D2
8.3 mm
H2
57 mm
H4
38 mm
H5
28 mm
L6
10 mm
L7
20 mm
T3
8 mm
OFLVIS
Surface
WEIGHT
Weight
0.2230 kg
CTN
Customs Tariff Number
83024900
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)