Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Opis
GN 559 - Cabinet „U“ handles, Type C, open ended type, mounting from the operator‘s side
Lista materiałowa
Cabinet „U“ handle GN 559-162-C-SW
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
L1
±0.25
162 mm
A3
40 mm
B1
25 mm
B2
28 mm
D2
8.3 mm
H2
57 mm
H4
38 mm
H5
28 mm
L6
10 mm
L7
20 mm
T3
8 mm
OFLVIS
Surface
WEIGHT
Weight
0.2230 kg
CTN
Customs Tariff Number
83024900
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
    Elesa+Ganter
    L.652-B - Handles
    Elesa+Ganter
    MPE - Folding handle with return spring
    Elesa+Ganter
    GN 668 - Flat cabinet "U" handles
    Elesa+Ganter
    M.443-SH - Handles
    Elesa+Ganter
    GN 668 - Flat cabinet "U" handles
    Elesa+Ganter
    MPR - Folding handle with recessed tray
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD