Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 57.2 - Retaining magnets. rectangular-shaped, with rubber jacket
Bill of material
Retaining magnet GN 57.2-HF-70-M5-B-SW
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
WSVIS
Material of the magnet
L1
70 mm
D1
mm
FORM
Type
B1
50 mm
B2
43.5 mm
D2
12 mm
H1
13 mm
H2
8 mm
H3
6 mm
L2
61.5 mm
L3
20.5 mm
M
27.5 mm
NK1
Nominal magnetic forces FH1 (no air gap)
N
NK2
Nominal magnetic forces FH2 (6 mm air gap)
N
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés