Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 57.2 - Retaining magnets. rectangular-shaped, with rubber jacket
Bill of material
Retaining magnet GN 57.2-HF-70-M5-B-SW
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
WSVIS
Material of the magnet
L1
70 mm
D1
mm
FORM
Type
B1
50 mm
B2
43.5 mm
D2
12 mm
H1
13 mm
H2
8 mm
H3
6 mm
L2
61.5 mm
L3
20.5 mm
M
27.5 mm
NK1
Nominal magnetic forces FH1 (no air gap)
N
NK2
Nominal magnetic forces FH2 (6 mm air gap)
N
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)