Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 665 - Arch handles
Bill of material
Arch handle GN 665-26-350-SR
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
B1
26 mm
L1
±0,25
mm
OFLVIS
Surface
MAT
Material
Aluminium
A
17 mm
D
Thread
M8
H
-1
69 mm
L2
mm
L3
mm
L4
18 mm
L5
max.
9.5 mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
83024900
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés