Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 665 - Arch handles
Bill of material
Arch handle GN 665-26-350-SR
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
B1
26 mm
L1
±0,25
mm
OFLVIS
Surface
MAT
Material
Aluminium
A
17 mm
D
Thread
M8
H
-1
69 mm
L2
mm
L3
mm
L4
18 mm
L5
max.
9.5 mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
83024900
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD