Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 665 - Arch handles
Bill of material
Arch handle GN 665-26-350-SR
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
B1
26 mm
L1
±0,25
mm
OFLVIS
Surface
MAT
Material
Aluminium
A
17 mm
D
Thread
M8
H
-1
69 mm
L2
mm
L3
mm
L4
18 mm
L5
max.
9.5 mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
83024900
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)