Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
GN 665 - Arch handles
Спецификация
Arch handle GN 665-26-350-SR
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
B1
26 mm
L1
±0,25
mm
OFLVIS
Surface
MAT
Material
Aluminium
A
17 mm
D
Thread
M8
H
-1
69 mm
L2
mm
L3
mm
L4
18 mm
L5
max.
9.5 mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
83024900
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей