Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 21
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 667.2 - Cabinet "U" handles, Tube aluminum / Stainless Steel, mounting from the back
Bill of material
Cabinet ''U'' handle GN 667.2-30-500-SW
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
D1
30 mm
L1
±1
mm
A
57 mm
B
38 mm
D2
Thread
M10
H1
60 mm
H2
78 mm
L2
23 mm
L3
12 mm
T
17 mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
83024900
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)