Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 21
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
GN 667.2 - Cabinet "U" handles, Tube aluminum / Stainless Steel, mounting from the back
Спецификация
Cabinet ''U'' handle GN 667.2-30-500-SW
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
D1
30 mm
L1
±1
mm
A
57 mm
B
38 mm
D2
Thread
M10
H1
60 mm
H2
78 mm
L2
23 mm
L3
12 mm
T
17 mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
83024900
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей