Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
GN 71b - Cover Profiles, Aluminum, for Aluminum Profiles (b-Modular System)
Bill of material
Cover Profile, Aluminum GN 71b-10-AN-2-4
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
GN 71b-10-AN-2-4
N
10 mm
L
Length
2 m
G
Bundle Pieces
4 mm
B
11.6 mm
H
7.5 mm
OB
Finish
Anodized, natural color
CTN
US-Customs Tariff Number
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)