Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
GN 71b - Cover Profiles, Aluminum, for Aluminum Profiles (b-Modular System)
Bill of material
Cover Profile, Aluminum GN 71b-10-AN-2-4
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
GN 71b-10-AN-2-4
N
10 mm
L
Length
2 m
G
Bundle Pieces
4 mm
B
11.6 mm
H
7.5 mm
OB
Finish
Anodized, natural color
CTN
US-Customs Tariff Number
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型