Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Ganter
Beschreibung
GN 729 - Schaltknopf
Stückliste
Schaltknopf GN 729-34-B8
PARTNUMBER
GANTER ARTIKELNUMMER
D1
mm
D2
H8 Bohrung
B
mm
D3
Gewinde
M5 mm
D4
6 mm
D5
mm
L1
mm
L2
7.5 mm
T1
min.
mm
T2
+0,2
4 mm
S
+0,3/+0,1
4 mm
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
84879090
ROHS
YES
INFOGANTER
Produktdetails
Produktdetails