Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
GN 7332-A-GS - Flush pull handles
Bill of material
Flush pull handles GN 7332-155-A-1-GS
CODE
Code
DESCRIPTION
Description
DIM01
l1
155 mm
DIM02
l2
109 mm
DIM03
l3
20 mm
DIM04
l4
3.5 mm
DIM05
l5
19.2 mm
DIM06
h1
80 mm
DIM07
h2
42 mm
DIM08
m1
128 mm
DIM09
m2
53 mm
WEIGHT
Weight
g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)