Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 736 - Zustellräder, Form D, mit Griff
Stückliste
Zustellrad GN 736-52-K10-D
PARTNUMBER
E+G ARTIKELNUMMER
D1
mm
D2
Bohrung H8
TYPE
Art
D3
mm
D4
mm
D5
mm
B
-0.5
13 mm
H
3.8 mm
L1
23 mm
L2
17 mm
L3
~
mm
R
mm
DURCHM
Zyl.-Knopf
mm
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
84879090
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen