Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 821 - Toggle latches without safety catch, Type A
Bill of material
Toggle latch GN 821-400-A-ST-1
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 821-400-A-ST-1
GROESSE
Size
400
W1
Stroke ~
6.5 mm
POS
Position
W2
Adjustable range ~
mm
Entrez la valeur pour W2
Adjustable range ~
mm
cm
inch
ft
FH
Holding force
4000 N
B1
46.5 mm
B2
45 mm
B3
38 mm
B4
27 mm
H1
22 mm
H2
12 mm
L1
min.
144 mm
L2
min.
120.5 mm
L3
32 mm
D
6.3 mm
M1
20 mm
M2
12 mm
M3
11.5 mm
R
107.5 mm
WEIGHT
Weight
0.2100 kg
CTN
Customs Tariff Number
83089000
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés