Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 821 - Toggle latches without safety catch, Type A
Bill of material
Toggle latch GN 821-400-A-ST-1
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 821-400-A-ST-1
GROESSE
Size
400
W1
Stroke ~
6.5 mm
POS
Position
W2
Adjustable range ~
mm
Enter value for W2
Adjustable range ~
mm
cm
inch
ft
FH
Holding force
4000 N
B1
46.5 mm
B2
45 mm
B3
38 mm
B4
27 mm
H1
22 mm
H2
12 mm
L1
min.
144 mm
L2
min.
120.5 mm
L3
32 mm
D
6.3 mm
M1
20 mm
M2
12 mm
M3
11.5 mm
R
107.5 mm
WEIGHT
Weight
0.2100 kg
CTN
Customs Tariff Number
83089000
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)