Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
GN 821 - Toggle latches without safety catch, Type A
Спецификация
Toggle latch GN 821-400-A-ST-1
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 821-400-A-ST-1
GROESSE
Size
400
W1
Stroke ~
6.5 mm
POS
Position
W2
Adjustable range ~
mm
Введите значение для W2
Adjustable range ~
mm
cm
inch
ft
FH
Holding force
4000 N
B1
46.5 mm
B2
45 mm
B3
38 mm
B4
27 mm
H1
22 mm
H2
12 mm
L1
min.
144 mm
L2
min.
120.5 mm
L3
32 mm
D
6.3 mm
M1
20 mm
M2
12 mm
M3
11.5 mm
R
107.5 mm
WEIGHT
Weight
0.2100 kg
CTN
Customs Tariff Number
83089000
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details