Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Ganter
Beschreibung
GN 854 - Verschlussspanner, mit Bohrung, zum Anschweißen
Stückliste
Verschluss-Spanner GN 854-1500-1-T2S
PARTNUMBER
GANTER ARTIKELNUMMER
GN 854-1500-1-T2S
GROESSE
Grösse
1500
POS
Position
FH
Haltekraft
15000 N
A1
26 mm
A2
28 mm
B1
65 mm
B2
43 mm
B3
52 mm
B4
70 mm
B5
72 mm
B6
30 mm
D1
Gewinde
M 10
D2
8.5 mm
D3
18 mm
H1
55 mm
H2
55 mm
L1
220 mm
L2
min.
186 mm
M1
40 mm
M2
16 mm
R
120 mm
T
30 mm
W1
10.5 mm
W2
28 mm
W3
≈ Abdrückhub
25 mm
W4
≈ Verstellweg
40
WEIGHT
Gewicht
1.2000 kg
CTN
Zolltarifnummer
82057000
ROHS
YES
INFOGANTER
Produktdetails
Produktdetails