Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 855 - Bügelspanner
Stückliste
Bügelspanner GN 855-40-32-C2
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
POS
Position
H1
max.
mm
L1
32 mm
FH
Haltekraft
15000 N
B1
60 mm
B2
26 mm
D1
M10
D2
8.5 mm
H2
mm
H3
168 mm
H4
mm
L2
30 mm
L3
18 mm
L4
72 mm
L5
168 mm
L6
mm
M
45 mm
W1
Hub
19 mm
W2
Verstellweg
32 mm
WEIGHT
Gewicht
1.0000 kg
CTN
Zolltarifnummer
82057000
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen