Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
GN 855 - C-Clamps
Спецификация
C-Clamp GN 855-40-32-C2
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
POS
Position
H1
max.
mm
L1
32 mm
FH
Holding Force
15000 N
B1
60 mm
B2
26 mm
D1
M10
D2
8.5 mm
H2
mm
H3
168 mm
H4
mm
L2
30 mm
L3
18 mm
L4
72 mm
L5
168 mm
L6
mm
M
45 mm
W1
Stroke
19 mm
W2
Adjustable range
32 mm
WEIGHT
Weight
1.0000 kg
CTN
Customs Tariff Number
82057000
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails