Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 858 - Latch clamps with locking mechanism, Type T5, with fixing holes (d2)
Bill of material
Latch clamp GN 858-1400-T5
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 858-1400-T5
GROESSE
Size
1400
POS
Position
FH
Holding force
15000 N
A
22 mm
B1
115 mm
B2
51.5 mm
B3
66 mm
B4
22 mm
D1
10 mm
D2
8.5 mm
H1
57 mm
H2
38 mm
L1
~
318 mm
L2
~ min.
47 mm
M1
21 mm
M2
95 mm
M3
11 mm
M4
44 mm
R
for w2 =0
97.5 mm
S
5 mm
W1
Stroke
24 mm
W2
Adjustable range
22 mm
WEIGHT
Weight
1.5000 kg
CTN
Customs Tariff Number
82057000
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)