Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
GN 858 - Latch clamps with locking mechanism, Type T5, with fixing holes (d2)
明细表
Latch clamp GN 858-1400-T5
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 858-1400-T5
GROESSE
Size
1400
POS
Position
FH
Holding force
15000 N
A
22 mm
B1
115 mm
B2
51.5 mm
B3
66 mm
B4
22 mm
D1
10 mm
D2
8.5 mm
H1
57 mm
H2
38 mm
L1
~
318 mm
L2
~ min.
47 mm
M1
21 mm
M2
95 mm
M3
11 mm
M4
44 mm
R
for w2 =0
97.5 mm
S
5 mm
W1
Stroke
24 mm
W2
Adjustable range
22 mm
WEIGHT
Weight
1.5000 kg
CTN
Customs Tariff Number
82057000
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型