Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 893.3 - Proximity Switch for Power Clamps Size 40, Inductive Sensor
Bill of material
Proximity Switch GN 893.3
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 893.3
KS
Power clamps
TYP
Proximity switch type
GN 893.3
B
16 mm
D
Connector 4-pole
M12x1
L1
-0,2
73 mm
L2
48 mm
L3
10 mm
WEIGHT
Weight
0.0310 kg
CTN
Customs Tariff Number
85365019
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés