Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 893.3 - Proximity Switch for Power Clamps Size 40, Inductive Sensor
Bill of material
Proximity Switch GN 893.3
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 893.3
KS
Power clamps
TYP
Proximity switch type
GN 893.3
B
16 mm
D
Connector 4-pole
M12x1
L1
-0,2
73 mm
L2
48 mm
L3
10 mm
WEIGHT
Weight
0.0310 kg
CTN
Customs Tariff Number
85365019
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)