Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Ganter
Beschreibung
GN 9053.6 - Klemmplatten für Stellungsanzeiger GN 9053 / GN 9153
Stückliste
Klemmplatte GN 9053.6-48-B14
PARTNUMBER
GANTER ARTIKELNUMMER
B
48 mm
D1
+0.06/+0.02
mm
D2
5.5 mm
L1
73 mm
L2
40.5 mm
L3
18 mm
L4
24.5 mm
L5
30 mm
M1
34 mm
M2
36 mm
M3
33.6 mm
M4
25 mm
M5
17 mm
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
79070000
ROHS
YES
INFOGANTER
Produktdetails
Produktdetails
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen