Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
Ganter
Description
GN 926.1 - Clamping lever with Stainless Steel-Screw, Type A, with adjustable plastic, contact plate
Bill of material
Exzenterspanner mit Edelstahl-Schraube GN 926.1-63-M6-50-A
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
L1
mm
D2
Thread
ZS
Position
L2
in clamping position
mm
B
mm
D3
mm
D4
mm
H
Stroke at 90° lever movement
L3MIN
min.
mm
L3MAX
max.
mm
L4
Adjustable range
1.5 mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
INFOGANTER
Produktdetails
Produktdetails
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)