Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Ganter
Beschreibung
GN 926.1 - Exzenterspanner mit Edelstahl-Schraube, Form A, mit verstellbarer Kunststoff-Auflagescheibe
Stückliste
Exzenterspanner mit Edelstahl-Schraube GN 926.1-63-M6-50-A
PARTNUMBER
GANTER ARTIKELNUMMER
L1
mm
D2
Gewinde
ZS
Position
L2
in Spannstellung
mm
B
mm
D3
mm
D4
mm
H
Hub bei 90° Hebeldrehung
L3MIN
min.
mm
L3MAX
max.
mm
L4
Verstellweg
1.5 mm
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
84879090
ROHS
YES
INFOGANTER
Produktdetails
Produktdetails
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen