Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ganter
Description
GN 932 - Ledge handles with lock, Form S, without lock, only snap-in lock
Bill of material
Ledge handle with lock GN 932-90-S
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 932-90-S
L1
90 mm
D
6 mm
H1
31 mm
H2
7 mm
H3
5 mm
L2
72.5 mm
L3
29 mm
L4
25 mm
L5
7 mm
L6
25 mm
M1
72 mm
M2
13.5 mm
M3
40.5 mm
WEIGHT
Weight
0.1100 kg
CTN
Customs Tariff Number
39263000
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)