Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Ganter
Description
GN 955.6 - Clamping Plates for Position Indicators GN 955 / GN 955.2, Plastic
Bill of material
Clamping Plate GN 955.6-24-B6
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
B
24 mm
D1
D2
3.2 mm
L1
38 mm
L2
28 mm
L3
8 mm
L4
29.5 mm
M1
15 mm
M2
18 mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
90318080
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)