Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 000.13 - Position indicators, Type L numbers ascending anti-clockwise
Bill of material
Stellungsanzeiger GN000.13-60-0002.0-L
ARTNR
D1
60 mm
ZW
Counter Indication after one spindle revolution
EGS
corresponds to thread pitch
SCALE
Scale Number of graduations
Grad
AZ
Indication precision of the pointer
D2
68.5 mm
D3
67 mm
L1
33 mm
L2
26 mm
WEIGHT
Weight
0.1200 kg
CTN
Customs Tariff Number
90318080
ROHS
YES
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)