Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 1050.1 - Studs for Quick Release Couplings GN 1050 and Flanges GN 1050.2, Type A, with threaded stud
Bill of material
Zapfen GN1050.1-2-M10-A-ST
ARTNR
D1
Nominal size Quick release coupling GN 1050
2
D2
D3
±0,03
18.25 mm
L1
37.1 mm
L2
mm
SW
6 mm
Z
±0,01 Axial offset
0.4 mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
73181558
ROHS
YES
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)