Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 1050.1 - Studs for Quick Release Couplings GN 1050 and Flanges GN 1050.2, Type B, with internal thread
Bill of material
Zapfen GN1050.1-2-M10-I-ST
ARTNR
D1
Nominal size Quick release coupling GN 1050
2
D2
D3
±0,03
18.25 mm
L1
37.1 mm
SW
6 mm
T
min.
18 mm
Z
±0,01 Axial offset
0.4 mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
73181558
ROHS
YES
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型