카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Edelstahl-Ringoese GN111.6-18-S
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Retaining cables
GN111.6
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_2/halteseile/gn111_6/gn_111_6.prj},{NB=Edelstahl-Ringoese GN111.6-18-S},{ARTNR=GN111.6-18-S},{PARTNUMBER=GN 111.6-18-S},{NORMNR=GN 111.6},{D0=18},{D1=17.6},{D2=1.4},{D3=14.7},{B=1.9},{L1=26.5},{L2=6.0},{L3=3.9},{WEIGHT=0.0010},{CTN=73209090},{ROHS=YES},{VERS=6},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 111.6 - Stainless Steel-Retaining rings, Type S, Safety retaining ring
Bill of material
Edelstahl-Ringoese GN111.6-18-S
ARTNR
GN111.6-18-S
GN111.6-18-S
D0
Hub-Ø
18
18
mm
D1
+0.5
17.6
17.6
mm
D2
1.4
1.4
mm
D3
±0.1
14.7
14.7
mm
B
+0.2
1.9
1.9
mm
L1
≈
26.5
26.5
mm
L2
±0.5
6.0
6.0
mm
L3
+0.3
3.9
3.9
mm
WEIGHT
Weight
0.0010
kg
CTN
Customs Tariff Number
73209090
ROHS
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Retaining Pin - Retaining Pin
Febrotec
30.03.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청