Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 130 - Ledge handles
Bill of material
Griffleiste GN130-100-M6-SG
ARTNR
L1
100 mm
D1
Thread
mm
D2
bore
mm
A
10 mm
B1
13 mm
B2
38 mm
H1
30 mm
H2
21 mm
L2
80 mm
T1
T2
F1
F2
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
39263000
ROHS
YES
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen