Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 130 - Ledge handles
Bill of material
Griffleiste GN130-100-M6-SG
ARTNR
L1
100 mm
D1
Thread
mm
D2
bore
mm
A
10 mm
B1
13 mm
B2
38 mm
H1
30 mm
H2
21 mm
L2
80 mm
T1
T2
F1
F2
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
39263000
ROHS
YES
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    KIPP
    K0233 - Ledge handles stainless steel l
    Hettich
    key hole fitting - key hole fitting
    Elesa
    MSP. - ELESA-Guard safety handles
    Elesa+Ganter
    MSP. - Solid guard safety handles
    ETA
    E NUX PV - Suite cabinet with front plexi door
    Berger Tools
    GN731 - Gripping trays clip-in type, with seal
    Berger Tools
    GN425.2 NI - Stainless Steel-Folding handles
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés