Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 130 - Ledge handles
Bill of material
Griffleiste GN130-100-M6-SG
ARTNR
L1
100 mm
D1
Thread
mm
D2
bore
mm
A
10 mm
B1
13 mm
B2
38 mm
H1
30 mm
H2
21 mm
L2
80 mm
T1
T2
F1
F2
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
39263000
ROHS
YES
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD