Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 130 - Ledge handles
Bill of material
Griffleiste GN130-100-M6-SG
ARTNR
L1
100 mm
D1
Thread
mm
D2
bore
mm
A
10 mm
B1
13 mm
B2
38 mm
H1
30 mm
H2
21 mm
L2
80 mm
T1
T2
F1
F2
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
39263000
ROHS
YES
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    KIPP
    K0233 - Ledge handles stainless steel l
    Hettich
    key hole fitting - key hole fitting
    Elesa
    MSP. - ELESA-Guard safety handles
    Elesa+Ganter
    MSP. - Solid guard safety handles
    ETA
    E NUX PV - Suite cabinet with front plexi door
    Berger Tools
    GN731 - Gripping trays clip-in type, with seal
    Berger Tools
    GN425.2 NI - Stainless Steel-Folding handles
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)