카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Griffleiste GN130-100-M6-SG
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.2 Operating by using machine and device handles
Ledge handles
GN 130
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_2/griffleisten/gn130/gn_130_m.prj},{NB=Griffleiste GN130-100-M6-SG},{ARTNR=GN130-100-M6-SG},{PARTNUMBER=GN 130-100-M6-SG},{NORMNR=GN 130},{L1=100},{D1=M6},{D2=-},{A=10},{B1=13},{B2=38},{H1=30},{H2=21},{L2=80},{T1=10},{T2=-},{F1=3000},{F1B=700},{F2=1900},{F2B=900},{VERS=1},{WEIGHT=0.0550},{CTN=39263000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 130 - Ledge handles
Bill of material
Griffleiste GN130-100-M6-SG
ARTNR
GN130-100-M6-SG
GN130-100-M6-SG
L1
100
mm
D1
Thread
M6
M6
mm
D2
bore
-
-
mm
A
10
mm
B1
13
mm
B2
38
mm
H1
30
mm
H2
21
mm
L2
80
mm
T1
10
10
T2
-
-
F1
3000
3000
F2
1900
1900
WEIGHT
Weight
0.0550
0.0550
kg
CTN
Customs Tariff Number
39263000
ROHS
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0233 - Ledge handles stainless steel l
KIPP
27.05.2024
key hole fitting - key hole fitting
Hettich
30.05.2024
MSP. - ELESA-Guard safety handles
Elesa
13.05.2024
MSP. - Solid guard safety handles
Elesa+Ganter
28.03.2024
E NUX PV - Suite cabinet with front plexi door
ETA
04.06.2024
GN731 - Gripping trays clip-in type, with seal
Berger Tools
04.04.2023
GN425.2 NI - Stainless Steel-Folding handles
Berger Tools
04.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청