Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 130 - Ledge handles
Bill of material
Griffleiste GN130-100-M6-SG
ARTNR
L1
100 mm
D1
Thread
mm
D2
bore
mm
A
10 mm
B1
13 mm
B2
38 mm
H1
30 mm
H2
21 mm
L2
80 mm
T1
T2
F1
F2
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
39263000
ROHS
YES
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
    KIPP
    K0233 - Ledge handles stainless steel l
    Hettich
    key hole fitting - key hole fitting
    Elesa
    MSP. - ELESA-Guard safety handles
    Elesa+Ganter
    MSP. - Solid guard safety handles
    ETA
    E NUX PV - Suite cabinet with front plexi door
    Berger Tools
    GN731 - Gripping trays clip-in type, with seal
    Berger Tools
    GN425.2 NI - Stainless Steel-Folding handles
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD