GN131.1-B18-G18-1-SW
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Linear Actuator
GN131.1
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/linear_actuator/gn131_1/gn_131_1.prj},{NB=Verfahrschlitten GN 131.1-B18-G18-1-SW},{NORMNR=GN 131.1},{NM=GN131.1-B18-G18-1-SW},{NM2=Special order},{D1=B18 (ohne Gleitbuchse)},{D11=18},{D2=G18 (mit Gleitbuchse)},{D22=18},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{D3=M 6},{NDM3=6},{KDM3=4.771},{D4=M 3},{NDM4=3},{KDM4=2.386},{K=25},{L=64},{M=20},{X=35.000},{Y1=50.000},{Y2=38.000},{OB=schwarz},{KH=GN 911-M6-22}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
GN131.1-1-SW - Slider block cross
Bill of material
GN131.1-B18-G18-1-SW
NM
Catalog number
GN131.1-B18-G18-1-SW
GN131.1-B18-G18-1-SW
NM2
Special order
Special order
D1
Bore
B18 (without slider bush)
B18 (without slider bush)
D2
Bore
G18 (with slider bush)
G18 (with slider bush)
D3
Clamping screw
M 6
D4
Mounting screw on the follower
M 3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청