Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 131.1 - Stainless Steel-Linear Actuator Connectors, Aluminum, with screw, stainless steel
Bill of material
Edelstahl-Kreuz-Verfahrschlitten GN131.1-G18-B18-2-NI
ARTNR
GN131.1-G18-B18-2-NI
D1
Bore
B18 (with sleeve bearing)
D2
Bore
B18 (without sleeve bearing)
D3
Mounting screws on the follower
M3
K
Clamping length
25 mm
L1
64 mm
M
20 mm
Z
Screw locations
M6-20
L2
Clamping lever
45 | 63 mm
WEIGHT
Weight
0.1480 kg
CTN
Customs Tariff Number
73269098
ROHS
YES
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)