Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
GN131-2 - 导管接头-十字型 (管口直径:φ12-φ20/不锈钢螺栓)*特殊品
明细表
GN131-B14-B14-2-BL
NM
Cagalog number
NM2
B60 (带滑塞)
D1
孔径
D2
孔径
D3
夹紧螺栓
M6
K
尺寸
25 mm
L
尺寸
64 mm
M
20 mm
KLEMM
夹紧手柄
GN 911-M6-22
OB
加工
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型